Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Séries AS-A & AS-FS

Contrôlez la vitesse de votre vérin. Plus facilement. Plus rapidement.

Push-lock? Qu'est ce que c'est?

Un mécanisme unique inclus dans les régleurs de débit AS-A et AS-FS de SMC, conçu pour réduire le temps de réglage. En moyenne, il ne vous faudra que 8 secondes pour régler le débit de vos vérins et aucun outil n'est requis. En outre, la série AS-FS comprend une fenêtre de visualisation sur le dessus qui permet la reproductibilité des réglages, ce qui améliore encore plus le temps de configuration et la fiabilité globale de l'application donnée.

Les régleurs de débit SMC conviennent à la plupart des applications d’automatisation industrielle: disponibles en version coudée, universelle ou en ligne, avec réglage à l'admission ou réglage à l'échappement, filetage en acier inoxydable et différentes tailles. Toutes ces caractéristiques, avec leur raccord instantané intégré, facilitent et accélèrent l’installation et le réglage. La simplicité et la flexibilité derrière ces 2 séries de régleurs de débit: "Plus facile. Plus rapide".

Découvrez ci-dessous les avantages de nos régleurs de débits pour votre application:

  • Insérez, ajustez et vérrouillez — Bouton de type push-lock & raccordement instantanné intégré
  • Améliorez la qualité de vos processus & Accélérez le réglage — Haute reproductibilité des réglages
  • Montez-le comme vous le souhaitez — Nombreuses configurations et tailles disponibles.

Ce produit répond-t-il à vos besoins ?

Consultez notre catalogue en ligne pour obtenir toutes les informations nécessaires à votre projet : disponibilité, modèle 3D, manuel opérateur, fiche technique et bien plus

Découvrez comment avec les séries AS-A et AS-FS vous allez "Contrôler la vitesse de votre vérin. Plus facilement. Plus rapidement."