Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Thermo-chiller pour l'industrie des semi-conducteurs - HRZ-F

Beaucoup plus que fiable

  • Installez-le dans votre application de semi-conducteurs – Le refroidisseur le plus fiable pour cela
  • Réductions des coûts – Économies d'énergie jusqu'à 65 % grâce à l'utilisation d'un compresseur et d'une pompe à onduleur
  • Minimiser la maintenance – Le boîtier de la pompe et l'échangeur de chaleur sont situés à l'intérieur du réservoir
  • Optimisez les performances de votre machine – Grande stabilité de température ±0.1 °C et plage de température réglée de -20 à 90 °C.

Et plus encore

  • Capacité de refroidissement : 2 kW à 10 kW
  • Stabilité de température : ±0.1 ºC
  • Inégré au réservoir
  • Avec fonction de récupération automatique du fluide caloporteur
  • Avec fonction de chauffage.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante