Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

SY5000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, tous modèles (Nouveau Produit)

  • Fluide : Air.
  • Plage de pression d'utilisation : -100 kPa à 0.7.
  • Température d'utilisation [°C] : -10 à 50 (hors gel).
  • Tension nominale de la bobine [CC] : 24, 12 V.
  • Protection : IP67 (conforme IEC60529).