Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

SYJ5000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, à montage en ligne et sur embase

  • Fluide : air
  • Plage de pression d'utilisation : 0.1 - 0.7 MPa
  • Facteur Cv : montage en ligne plage de 0.17 - 0.2;
    montage sur embase 0.25
  • Tension nominale : 3, 5, 6, 12, 24 Vcc;
    100, 110, 200, 220 VCA
  • Température ambiante et du fluide : 50°C maxi.