Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Électrodistributeur 3/2, avec purge de pression résiduelle et détection de la position du tiroir principal, raccordement modulaire - VP546/746

Échappement modulaire de l'air. Version de sécurité

  • Connectez-le à votre unité FRL - Raccordement modulaire
  • Gain en sécurité - Fonction de détection de position du tiroir pincipal pour détecter les incohérences entre les signaux d'entrée et le fonctionnement du distributeur
  • Prévient les accidents causés par des mouvements incontrôlés - Fonction de démarrage progressif en option.

Et plus encore

  • Raccordement modulaire pour la connexion aux unités de FRL
  • Avec fonction de détection de la position du tiroir principal
  • Avec la fonction de démarrage progressif en option
  • Possibilité de sélectionner un électrodistributeur à simple ou double échappement de pression résiduelle
  • Un clapet anti-retour est intégré au circuit de pilotage
  • Protection : IP65.