Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Pince de préhension et robot

Facilitez la manipulation par le vide de votre cobot

  • Minimisez vos tâches de montage – Unité de préhension par le vide avec éjecteur de vide intégré, distributeurs d'alimentation/casse vide, vacuostat et ventouses intégrés
  • Réduisez votre temps de configuration – Configuration Plug and Play pour une utilisation immédiate dans un robot collaboratif
  • Obtenez une manipulation flexible – Hautement configurable avec un nombre différent de ventouses, de formes et de matières.

Et plus encore

  • Robots collaboratifs compatibles : Universal Robots, OMRON/TECHMAN, FANUC CORPORATION, YASKAWA Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. et KAWADA ROBOTICS CORPORATION
  • Mise en route en connectant simplement 1 tube d'alimentation en air comprimé et un connecteur de câblage électrique
  • Charge maximale : 7 kg
  • Débit d'aspiration maximum : 17 l/min (ANR)
  • Vide max. : -84 kPa
  • Interface de montage conforme à la norme ISO9409-1-50-4-M6, ISO 9409-1-31.5-4-M5.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante