Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Venturi multi-étagé - ZL1/3/6

Allégez et augmentez votre capacité d'aspiration

  • Aspirez efficacement avec une solution très légère – Idéal pour les parties mobiles des robots
  • Intégrez l'efficacité dans vos applications de vide – Construction du diffuseur à 3 étages à haute efficacité
  • Pour une large gamme d'applications – Débit d'aspiration maximum plus élevé
  • Réduisez votre consommation d'air – Fonction économie d'énergie disponible

Et plus encore

  • Économie d'énergie, fort débit, générateur de construction diffuseur à 3 étages
  • Fonction d'économie d'énergie sélectionnable, avec une réduction allant jusqu'à 90 %
  • Débit d'aspiration jusqu'à 600 l/min, augmenté de 250 % comparé aux générateur à un étage
  • Combinaisons vanne d'alimentation/échappement
  • Conception tout-en-un avec des composants intégrés pour la compacité et légèreté.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante