Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

ZU*A, Générateur de vide, modèle en ligne

  • Débit maximum : 16 l/min (ANR).
  • Pression du vide max. : -90 kPA.
  • Diamètre de buse : 0.3, 0.4, 0.5 et 0.7 mm.
  • Dimensions : longueur totale 47 à 59 mm. Ø 8.2 à 10.4 mm.
  • Masse 2.4 à 4.3g.