De Juin à Octobre 2020, Senseï, notre département de formation professionnelle, met à votre disposition gratuitement son savoir-faire pour découvrir ou redécouvrir les bases de la pneumatique.
Au travers d’un cycle de 12 cours, composés d’un atelier en e-learning suivi d’un webinaire d’approfondissement avec nos formateurs, (re)découvrez les notions importantes, posez vos questions et allez plus loin dans l’apprentissage. En Juin-Juillet, puis en Septembre-Octobre, découvrez chaque semaine un nouveau cours. L’inscription est gratuite et sans engagement.
Vous prenez le programme en cours de route ? Pas de problème, les cours sont accessibles gratuitement jusqu’au 29 octobre 2020, et les webinaires déjà passés sont disponibles en replay.
Chapitre 1 : Les lois fondamentales
Vous confondez toujours débit et pression ? Les unités de mesure sont parfois trop complexes ou abstraites pour vous ? Révisons ensemble les lois fondamentales de la pneumatique !
Chapitre 2 : Production de l’air comprimé
Comment fait-on pour produire cet air qui nous servira dans de nombreux procédés ? Comment la maîtrise de sa production donne de meilleurs résultats avec nos équipements ? L’air est commun à tous, mais réserve bien des mystères…
Chapitre 3 : Préparation de l’air comprimé sur machine
Qu’est-ce que la qualité de l’air ? Faut-il encore lubrifier une installation pneumatique ? Et la sécurité dans tout ça ? Profitez de nos cas concrets pour répondre à vos questions les plus opérationnelles.
Chapitre 4 : Les actionneurs - Partie 1
Pourquoi parle-t-on de simple effet ? De double effet ? Quelles sont les caractéristiques essentielles à connaître ? Comment fonctionne un vérin ? Entrez dans la technologie pour mieux comprendre et agir.
Chapitre 5 : Les actionneurs - Partie 2
Maintenant que vous connaissez les différentes familles d’actionneurs, il vous faut connaître les variantes possibles, mais aussi les façons de les fixer, de les régler (vitesse, détection), tous ces éléments qui vont vous permettre d’obtenir le résultat attendu sur votre process.
Chapitre 6 : Les actionneurs - Partie 3
Configurez avec méthode un actionneur standard, et découvrez également l’étendu des possibilités offertes par les actionneurs linéaires non standards. Le vérin ISO, le vérin tandem ou encore le vérin bloqueur, n’auront plus de secret pour vous !
Chapitre 7 : Les actionneurs - Partie 4
Découvrez le fonctionnement et le bon usage des actionneurs rotatifs, des pinces et de l’amortisseur de choc.
Chapitre 8 : Les Distributeurs - Partie 1
Découvrez le rôle, le fonctionnement et la construction d’un distributeur afin de cerner les bonnes questions à se poser lors d’un choix de ce composant ou son remplacement.
Chapitre 9 : Les Distributeurs - Partie 2
Apprenez les possibilités offertes par les différents types de montages, les accessoires à prendre en compte. Pour cela découvrez les nombreux exemples d’applications.
Chapitre 10 : Les raccords et Tube
Derrière ces accessoires, il existe de nombreux pièges qu’il vous sera facile d’éviter en connaissant les types de raccords, les technologies à privilégier en fonction des applications...
Chapitre 11 : Le vide industriel
Dans de nombreux procédés industriels, le vide est très présent. Vous aurez besoin de bonnes bases pour comprendre et analyser le système de façon à agir avec méthode.
Chapitre 12 : L'efficacité énergétique
L’air comprimé est avant tout une énergie, il convient de la maîtriser. Véritable levier de compétitivité, travailler sur son économie permet souvent des résultats probants. Vous découvrirez, avec des exemples pratiques, là où il faut agir en priorité pour obtenir les meilleurs résultats.
Offre gratuite et sans engagement du 11/06/2020 au 29/10/2020.
Cycle de cours e-learning : Demandez votre accès gratuit aux cours ici.
Webinaires d’approfondissement : Pour votre confort d’apprentissage, nous vous conseillons de suivre le cours e-learning associé au préalable.
Chapitre 1 : Les lois fondamentales : Voir le Replay
Chapitre 2 : Production de l’air comprimé : Voir le Replay
Chapitre 3 : Préparation de l’air comprimé sur machine : Voir le Replay
Chapitre 4 : Les actionneurs - Partie 1 : Voir le Replay
Chapitre 5 : Les actionneurs - Partie 2 : Voir le Replay
Chapitre 6 : Les actionneurs - Partie 3 : Voir le Replay
Chapitre 7 : Les actionneurs - Partie 4 : Voir le Replay
Chapitre 8 : Les Distributeurs - Partie 1 : Voir le Replay
Chapitre 9 : Les Distributeurs - Partie 2 : Voir le Replay
Chapitre 10 : Les raccords et Tubes : Voir le Replay
Chapitre 11 : Le vide industriel : Vendredi 23 octobre à 11h : S'inscrire
Chapitre 12 : L'efficacité énergétique : Vendredi 30 octobre à 11h : S'inscrire