Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Module n°28

Les bases de la pneumatique

A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de concevoir et de mettre en oeuvre des circuits pneumatiques simples.

Présentation

PROFILS : 

  • Technicien de Maintenance
  • Technicien Travaux neufs
  • Technicien Bureau d’Etude

PRÉREQUIS : 

  • Travailler sur une installation utilisant les automatismes pneumatiques et électropneumatiques

BÉNÉFICES : 

  • Faciliter l’échange et les diagnostics par la maîtrise d’un vocabulaire
  • Réduire les risques d’accidents liés à l’absence de bonnes pratiques

 

Programme

LES FONDAMENTAUX DE LA PNEUMATIQUE

  • L’origine, les applications et les avantages de l’air comprimé
  • Les niveaux de pression relatifs et absolus
  • Les principales lois physiques de la pneumatique

LES COMPOSANTS DU CIRCUIT PNEUMATIQUE

  • La structure d’un circuit pneumatique
  • Les rôles, applications et symboles du traitement d’air, des distributeurs et des vérins

ASSEMBLER DES CIRCUITS PNEUMATIQUES FONCTIONNELS

  • La méthodologie de sélection des composants

Circuits fonctionnant :

  • avec des vérins simple et double effet
  • avec des distributeurs 5/2 monostable et 5/2 bistable
  • avec ou sans limiteurs de débits
  • avec limiteurs de débits à l’admission et à l’échappement

Approche pédagogique : 

  • Travaux pratiques sur matériel didactique
  • Produits en coupe
  • Support SMC
  • Questions-Réponses
  • Cahier d’exercices
  • QCM en fin de formation
  • Remise d’une attestation en fin de formation

Informations pratiques

1 jour

Équivalent à 7h

1 jour

1 456 €HT*

Tarif groupe (maximum 8 personnes)

1 456 €HT*

275 €HT*

Tarif individuel

275 €HT*

Site client ou Centre de formation SMC

Bussy-saint-georges (77)

Site client ou Centre de formation SMC

Pour aller plus loin...