Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Module n°33

Concevoir un circuit pneumatique

A l’issue de cette formation les stagiaires seront capables de définir la solution technique pneumatique, sélectionner et dimensionner les composants et réaliser les schémas associés.

Présentation

PROFILS : 

  • Bureau d'études

PRÉREQUIS : 

  •  Bac+2 ou équivalent, filière technique ou scientifique

BÉNÉFICES : 

  • Faciliter l’intégration de nouvelles technologies
  • Optimiser les temps de conception
  • Réduire les coûts de non qualité 

Programme

Les fondamentaux de l'automatisme pneumatique

  • Déplacer des masses grâce à l’air comprimé
  • Utiliser l’air comprimé, les principaux composants d’un circuit pneumatique et leur fonctionnement
  • Utiliser les symboles et schémas d’automatismes pneumatiques
  • Rappel sur les bases de l’automatisme 

Les circuits pneumatiques complexes

  • Commander des vérins double effet
  • Maîtriser la vitesse des actionneurs
  • Arrêter les actionneurs
  • Construire un circuit de soufflage
  • Construire un circuit de vide
  • Établir la sécurité du circuit pneumatique : Les fonctions clés 

Identifier les données majeures

  • Analyse d’un cahier des charges (CDC) explicite
  • Identification des données essentielles
  • Extrapolation des données manquantes
  • Identifier les applications types
  • Associer les données essentielles aux caractéristiques des composants 

Etude de cas

  • Comprendre l’impact de la norme ISO 13849
  • Exploiter les solutions techniques de sécurité machine
  • Identifier les principaux points de vigilance
  • Contrôler un montage pneumatique
  • Optimiser une solution existante

Approche pédagogique : 

  • TP et manipulations
  • Étude d’un programme
  • Étude de cas
  • Support SMC 
  • Évaluation finale
  • Remise d’une attestation de fin de formation

Informations pratiques

4 jours

Équivalent à 28h

4 jours

5 824 €HT*

Tarif groupe (maximum 8 personnes)

5 824 €HT*

Sur demande

Tarif individuel

Sur demande

Site client ou Centre de formation SMC

Bussy-saint-georges (77)

Site client ou Centre de formation SMC

 

 

*Tarifs susceptibles d'être révisés sans préavis

Pour aller plus loin...