A l’issue de cette formation les stagiaires seront capables de caractériser et de répondre à l’expression d’un besoin de solution pneumatique simple, avec la méthode et le vocabulaire adaptés.
PROFILS :
PRE-REQUIS :
BENEFICES :
RAPPELS SUR L’AIR COMPRIME
ÉTUDE DES APPLICATIONS STANDARDS EN PNEUMATIQUES
Etablir la sécurité d’un système pneumatique
Commander des vérins double effet : les distributeurs 5/2 et 5/3
Maîtriser la vitesse et l’arrêt des actionneurs
Approche pédagogique :
Équivalent à 14h
Tarif groupe (maximum 8 personnes)
Tarif individuel
Bussy-saint-georges (77)
*Tarifs susceptibles d'être révisés sans préavis