Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Module n°4

Exploiter un axe électrique

A l’issue de cette formation les stagiaires seront capables de maîtriser le bon fonctionnement d’un axe électrique, d’en assurer son entretien et sa maintenance.

Présentation

PROFILS : 

  • Technicien de maintenance
  • Technicien d’exploitation

PRÉREQUIS : 

  • Travailler sur équipements industriels automatisés
  • Maîtriser les règles de mathématiques nécessaires à la conversion d’unités, la lecture d’abaques, le calcul d’un effort

BÉNÉFICES : 

  • Anticiper les changements induits sur les process de production par la rupture technologique

Programme

Câbler et raccorder un axe électrique

  • Les précautions d’usage
  • Le raccordement à l’automate
  • Le raccordement à la puissance

Piloter un axe électrique

  • Les différents modes de communication (apprentissage, programmation)
  • Les procédures de configuration

Mettre en service un axe électrique

  • Le contrôle des déplacements, des charges
  • Le réglage : courses, vitesses, accélération et positionnements
  • Le contrôle : cycle, charge, force de poussée, moment admissible

Traiter les principaux dysfonctionnements d’un axe électrique

  • Les principales causes de panne
  • La méthodologie de recherche d’une panne

Approche pédagogique : 

  • Apport théorique avec support et logiciels SMC
  • Echange avec les participants
  • QCM en fin de formation
  • Remise d’une attestation de fin de formation

Informations pratiques

1 jour

Équivalent à 7h

1 jour

1 456 €HT*

Tarif groupe (maximum 8 personnes)

1 456 €HT*

275 €HT*

Tarif individuel

275 €HT*

Site client ou Centre de formation SMC

Bussy-saint-georges (77)

Site client ou Centre de formation SMC

 

 

*Tarifs susceptibles d'être révisés sans préavis

Pour aller plus loin...