Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Module n°27

Sécurité machine

A l'issue de la cette formation, les stagiaires seront capables d'appliquer les exigences liées à la sécurité machine dès la phase de conception ou de modification d'une machine.

Présentation

PROFILS : 

  • Technicien Bureau d’Etude
  • Technicien de Maintenance

PRÉREQUIS : 

  • Avoir les bases de l’automatisme industriel

BÉNÉFICES : 

  • Réduire les non-conformités à réception des machines conçues ou retrofitées
  • Réduire les risques d’accidentologie
  • Optimiser la réponse efficacité / sureté

Programme

CONNAÎTRE L’ENVIRONNEMENT LÉGAL EN VIGUEUR

  • La Directive Machine 2006/42/CE et ses conséquences opérationnelles
  • La découverte de l’EN ISO13849-1 et EN/CEI 62061
  • Le choix du référentiel normatif selon l’environnement de travail

SPÉCIFIER LES FONCTIONS DE SÉCURITÉ

  • Le niveau de performance requis (PLr)
  • Le niveau d’intégrité de sécurité (SIL)
  • La notion de probabilité de défaillance dangereuse (PFHd)

ESTIMER LE RISQUE LIÉ AUX FONCTIONS SÉCURITÉ

  • La mesure de performance d’un matériel (MTBF, MTTF, MTTR, …)
  • Le degré de couverture du diagnostic DC
  • La spécification des performances attendues dans le cahier des charges
  • La maîtrise de l’information (données, traçabilité, enregistrement)

Approche pédagogique : 

  • Mise en situation ou travail sur ligne de production
  • Support SMC
  • Cahier d’exercices
  • QCM en fin de formation
  • Remise d’une attestation de fin de formation

Informations pratiques

1 jour

Équivalent à 7h

1 jour

1 456 € H.T*

Tarif groupe (maximum 8 personnes)

1 456 € H.T*

225 € H.T*

Tarif individuel

225 € H.T*

Site client ou Centre de formation SMC

Bussy-saint-georges (77)

Site client ou Centre de formation SMC

 

 

*Tarifs susceptibles d'être révisés sans préavis

Pour aller plus loin...