Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Az SMC 2018-ban egyesíti a hasonló kialakítású digitális nyomáskapcsolóit

Az SMC 2018-ban egyesíti a hasonló kialakítású digitális nyomáskapcsolóit

Az SMC a ZSE20(F)/ISE20 nyomáskapcsoló tartományának sikereire épít, amely 3 képernyős, 3-lépcsős beállítási módot és választható késleltetési időfüggvényt tartalmaz a ZSE20(F)#/ISE20#(A, B és C). A kiterjesztett sorozat segíti az üzemeltetőket a hatékonyság és az időmegtakarítás terén. Most az IO-Link kapcsolatot is beleértve.

Az SMC 2018-at a ZSE20(F)/ISE20 digitális nyomáskapcsoló tartományának kiterjesztésével indítja. Az A, B és C változatok az eredeti ZSE20(F)/ ISE20 kijelzővel, beállítással, választható késleltetési idővel, valamint a könnyű és kompakt kialakítással rendelkeznek. Minden modell egyszerűsíti a vizualizációs folyamatot az üzemeltetők számára, miközben időt takarít meg, mivel kevesebb nyomógomb műveletet hajt végre.

A hozzáadott verziók megfelelnek az aktuális sorozat tárolási, kimeneti és adathordozóinak feltételeivel:

  • A Modell-> Jelenleg ZSE30(F)/ISE30A-> IP40, NPN/PNP és analóg kimenet

  • B Modell-> Jelenleg ZSE40(F)/ISE40A-> IP65, NPN/PNP, IO-Link és analóg kimenet

  • C Modell-> Jelenleg ZSE80(F)/ISE80-> IP65, NPN/PNP és Analóg kimenet folyadékokhoz.

Az SMC szóvivője azt mondta: "Miután a tavalyi ZSE20 (F) / ISE20 nyomáskapcsolónk sikeresnek bizonyultak, megtettük a lépést, hogy kiterjesszük a választékot újabb modellekkel. könnyen és minimális késéssel pontosan elérhetőek a szükséges információk, és energiahatékonyan, valamint költséghatékonyan működik."

A ZSE20 (F)#/ISE20# további rugalmassága és előnyei magukba foglalják a csúcs- és az alsó értékeket, még akkor is, ha a tápellátás elvágódik, és nagyobb ellenőrzést biztosítanak a folyamatokban.

A kompakt és könnyű súlyú modellek nemcsak helytakarékosságot biztosítanak, hanem a tömegcsökkenés miatt kevésbé jellemzőek az inert pillanatok, amikor az érzékelőt mobilis alkalmazásokba, például robotkarokra szerelik fel.

A Z/ISE20 termékcsaládról további információkért látogasson el az SMC új termékrészlegére a www.smc.eu weboldalon

2018.07.20.