Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Az SMC bemutatja új visszacsatoló rúd típusú ionizátorát

Az SMC bemutatta az IZT ionizáló sorozatát, amely kompakt megoldást kínál az ügyfeleknek, külön vezérlőjével a hely optimalizálására. Az új kialakítás fokozott felügyeleti lehetőségeket is kínál, és a rudak egyszerűen beállíthatók, még akkor is, ha nehezen elérhető helyeken találhatóak.

Az SMC új sávos ionizáló-sorozatának külön vezérlője van, hogy megfeleljen a növekvő vevői igényeknek a kompakt kialakítás iránt, ahol a hely prémiumnak számít.

Az IZT sorozat három modellben kapható - 40/41/42 -, amelyek megakadályozzák az elektromos alkatrészek elektrosztatikus leállását, lehetővé téve a biztonságosabb gyártási folyamatokat, valamint a hibás termékekkel kapcsolatos termelési hibák és a vele járó gyenge minőségből adódó költségek csökkentését.

Most, hogy a rúd önálló egység, korlátozott területekre szerelhető, és legfeljebb négy csatlakoztatható egy vezérlőhöz. Ezzel nemcsak az ionizátort könnyű ellenőrizni és beállítani, hanem a szabályozó elhelyezéséhez szükséges hely is csökken, valamint csökkenti a telepítési időt.

Mivel az IZT öndiagnosztikai funkciókkal és LED-es kijelzővel rendelkezik, az ionizátor működését hatékonyan ellenőrizni lehet, lehetővé téve a kibocsátó szennyeződésének észlelését, tovább növelve a hatékonyságot.

 

Az SMC szóvivője azt mondta: "Válaszoltunk a kis méretű, de nagy kapacitású kompakt ionizátor iránti keresletre. Az IZT sorozat minden szinten ad, és mivel az ionok sűrített levegővel kerülnek kibocsátásra, az elektrosztatikus eltávolítási távolság nőtt, javítva mind a termelési sebességet, mind pedig a termelékenységet, és számos iparág számára alkalmas, beleértve a félvezető gyártást és a nagy teljesítményű filmgyártást. "

Az IZT kétféle alacsony karbantartású elektróda patronnal, energiatakarékossággal vagy nagy sebességgel áll rendelkezésre, ami további rugalmasságot és választékot biztosít különböző alkalmazásokhoz. Mindkét típus eltávolítható és cserélhető a könnyebb karbantartás érdekében. A rugalmas elrendezésű 160 mm-től 2500 mm-ig terjedő sávszélességű változatok, a jobb, bal vagy mindkét oldal választható levegőellátása és a zárójelek választéka az IZT sokoldalúsága miatt kiemelkedik.

Az IZT sorozatról további információkért látogasson el az SMC új termékrészlegére a www.smc.eu címen.

2018.04.20.