Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Élvezze az IO-Link előnyeit az új ISE7#/ISE7#G kapcsolóval

Az SMC ISE7 # nyomáskapcsolóját felújították, ami nagyobb rugalmasságot és nagyobb alkalmazási irányítást biztosít, ami jobb döntéshozatalt eredményez.

A legújabb ISE7 # nyomáskapcsoló az SMC-től új funkciókat kapott, amelyek javítják a teljesítményt és javítják a hatékonyságot, hogy megfeleljenek az Ipar 4.0 követelményeinek.

Ez a verzió az IO-link kommunikációval rendelkezik, és a szabványos riasztások, például a névleges nyomástartomány és a felső hőmérsékleti határérték mellett a kezelők számára nagyobb hozzáférhetőséget és különböző diagnosztikai figyelmeztetéseket kínál.

Egy szögletes, 3-képernyős kijelzőegységgel, egy egységfordulási mechanizmussal együtt, a felhasználók bárhonnan teljes láthatóságot nyerhetnek az aktuális nyomásról és más választható értékekről, alkalmazkodva bármely külső módosításhoz.

Az SMC szóvivője azt mondta: "Felismertük, hogy termékeinket naprakészen kell tartani, és ügyfeleinknek meg kell felelniük a mai versenypiacon szükséges rugalmasságnak és költségmegtakarékosságnak. Ez a következő generációs ISE7# úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen az ilyen igényeknek és támogassa ügyfeleinket és „szükségleteiket”.

Az ISE7#G-vel együtt az SMC legújabb nyomáscsökkentő választéka növeli az üzemi nyomástartományt. Mindkét kapcsoló IP67-es borítással és M12-es csatlakozóval rendelkezik, így robusztus és ellenáll a veszélyes környezetnek.

Az ISE7 # / ISE7 # G-ről további információkért látogasson el az SMC weboldalára a www.smc.eu címen.

2018.06.15.