Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Az SMC innovatív vezeték nélküli terepibusz-rendszert mutat be

Az SMC innovatív vezeték nélküli terepibusz-rendszert mutat be

Az SMC vezeték nélküli terepibusz-egységet (EX600-W) adott ki, amely az ügyfelek számára egy EtherNet/IP ™ kompatibilis, decentralizált megoldást kínál, és ellenáll az elektromos zajnak, így ez akár kemény, ipari környezetben is megbízhatónak tekinthető.

Az EX600-W a legújabb innováció az SMC-től, amely egy exkluzív vezeték nélküli és decentralizált terepibusz-rendszert kínál, amely a digitális és analóg jeleket, valamint a pneumatikus termékeket is kezelheti.

 

Az ipari, tudományos és orvosi létesítmények magas frekvenciájú, korlátozott ISM-sávjával az EX600-W nem befolyásolja más gyári zajokat. Emellett kulcsfontosságú, hogyha a kezelők olyan nehéz környezetben dolgoznak, mint az autóipar és a hegesztő műhelyek szükséges, hogy a kommunikáció nagyon megbízható legyen, ezért a frekvenciaváltási technikák használata megakadályozza a más vezeték nélküli eszközök interferenciáját, és az adatok titkosítása megakadályozza az illetéktelen hozzáférést.

 

Ráadásul vezeték nélkül a kábelek és csatlakozók száma csökken, minimalizálva a telepítés költségét, a módosításokat és a karbantartási időt. Az áramkimaradás és az áramköri meghibásodás kockázata is jelentősen csökken, javítva a teljesítményt és a termelékenységet.

 

Az EX600-W még nagyobb működési rugalmasságot kínál, mivel bárhol elhelyezhető, ami ideális azok számára, akik mozgó alkatrészekkel, például forgó és indexelő táblákkal vagy robotkarokkal dolgoznak.

 

Az SMC szóvivője azt mondta: "Az EX600-W áttörő kommunikációs termék, és az elektromos zaj interferenciájával kapcsolatos iparági aggodalmakra irányul. A probléma megoldásának költségei már csak történelem az Ügyfelek számára."

"Az EX600-W nemcsak nagyon megbízható és könnyen telepíthető, hanem valódi vezeték nélküli megoldást kínál ügyfeleinknek, hogy megfeleljenek a mai és holnapi kommunikációs igényeknek."

Az EX600-W-ről további információkért látogasson el az SMC új termékrészlegére a www.smc.eu címen olvashat.

2018.04.20.