Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Újjászületés az innováció nevében

Újjászületés az innováció nevében

A torinói székhelyű vállalat, a DMC Automation létrehoz egy robot szigetet, amely SMC alkatrészekkel van felszerelve, beleértve az innovatív vezeték nélküli terepi buszrendszert is. Mindkét vállalat szilárd és ösztönző technológiai partnerséget mutat be, amely a legkorszerűbb megoldások keresésére irányul.

A DMC Automation egy kis-középvállalkozás, amely szilárd gyökerekkel büszkélkedhet és természetesen nyitott az innováció felé. Domenico De Caroli 1972-ben alapította a vállalatot. 1992-ben kezdett el gépeket gyártani fémszerkezetek összeszereléséhez, ami valójában az autóülések „váza”: ez volt a DMC számára a fordulópont, mivel ez jelentette a belépést egy meghatározó szektorba, ami még a mai napig is a vállalat egyik legfontosabb tevékenysége.

A legnagyobb autóülés gyártó vállalatok a torinói cég által szállított gépeket használják az ülések belső szerkezetének kialakításához. „Mi a „vázat” összeszerelő gépekre szakosodtunk, amelyek az elemekből kiindulva szerelik, állítják össze az ülés tartószerkezetét, aminek jelentős szerepét az is mutatja, hogy meg kell felelnie a vonatkozó biztonsági előírásoknak” - fejtette ki Carlo Amicilia a DMC Automation értékesítési igazgatója.

A gyártás egyszerűsítése

A DMC Automation célja az intelligens technológiák alkalmazásával a gyártási folyamat felgyorsítása és egyszerűsítése, a cég ezzel a filozófiával képviseli magát a piacon. „A robotika és az automatizálás területén szeretnénk dolgozni, és ennek érdekében egy vállalaton belüli tervező és gyártási irodát alakítunk ki.

Mindazt, amit megterveztünk, mindig házon belül előre összeszereljük és kipróbáljuk mielőtt átadnánk a vevőinknek” - magyarázza Amicilia. „A gyártási programunk meglehetősen tagolt: gépek és összeszerelő sorok az autóülések fémszerkezeteihez, valamint robotizált szerelési és hegesztési sorok. Gépeket és gyártósorokat fejlesztünk különböző megoldásokkal, mint: képfeldolgozási rendszer, anyagmozgatás, tesztelő berendezés, de mindenekelőtt a gépek és gyártósorok a vevőink egyedi igényeinek kielégítésére készülnek” - tette hozzá az igazgató.

Egy fontos együttműködés

Az ügyfelek igényeinek precíz és időben történő kielégítése érdekében a DMC a vezető partnereinek támogatására támaszkodik. Szakértelmének és a folyamatos technológiai innovációinak köszönhetően a torinói vállalat nemcsak képes reagálni az ügyfelek kéréseire, hanem képes bővíteni tevékenységét és megcélozni az új piaci réseket. „Az SMC elengedhetetlen számunkra, alapvető partnerünk, valamint az igazán színvonalas, szabványos komponenseik, megoldásaik megkönnyítik a tervezés folyamatát, és lehetővé teszik cégünknek a szolgáltatás, a pótalkatrészek, a termékfrissítések és még sok minden más folyamatosságának biztosítását" - hangsúlyozza Amicilia.  „Nemcsak biztosak lehetünk az alkatrészeik minőségében, hanem nagyon elégedettek vagyunk a technikusok és az értékesítők csapatával való szoros együttműködéssel is, akikkel valódi technológiai partneri kapcsolat alakult ki az idők során mind az előzetes, mind az utólagos értékesítési fázisban is. Ez vezetett el minket -a technológiai innováció szempontjából- az új és legkorszerűbb termékek használatához, ami fontos plusz ügyfeleink számára" - teszi hozzá.

Egy innovatív robotizált-sziget

A DMC grugliascoi üzemében a gyártott gépek közül is kiemelkedik az SMC komponensekkel felszerelt robotizált sziget, amelynek fő jellemzője a wifin keresztül megvalósított vezérlés átviteli rendszer, ami egy határozottan avantgárd innováció az ágazat számára. A gép egy török vásárló számára lett kifejlesztve, és egy valóságos gyöngyszem az innováció területén. "Ez egy automata gép az autó hátsó támlájának reteszelő rendszerének összeszereléséhez és teszteléséhez. A kézi betöltőállomások kamerán keresztül jelenlét-vezérléssel vannak ellátva, míg az összes összeszerelő állomás automatizált. Továbbá fel van szerelve még egy robottal is, ami az első asztal és a tesztelő asztal közti anyagmozgatásért felel. Az alkatrészek meg vannak jelölve, és a szükséges információk számítógépen vannak tárolva a nyomon követés érdekében. Ezen a gépen úgy döntöttünk, hogy vezeték nélküli terepi buszrendszert használunk, amely lehetővé teszi, hogy az I/O-k az asztalon elhelyezhetőek legyenek a klasszikus levegő-elektromos csatlakozás használata nélkül, amely további kopásnak lenne kitéve, nem lenne könnyű karbantartani és megkövetelne egy külön elektromos szekrényt, amely további költségekkel járna" - fejti ki Carmelo Todaro, a műszaki iroda vezetője. A gép szíve elektromos csatlakozásokból áll, amely wifin keresztül van összekötve a központi egységgel, így az fizikai kapcsolat nélkül is képes irányítani a folyamatot. Munkafázisról munkafázisra forog az asztal, így az összes rajta lévő elem is forog vele együtt, miközben a központi pin rögzített pozícióban marad: ezért minden egyes részegység az SMC innovatív EX600W egységével, wifin keresztül van kezelve.

Hatékony megoldások

„Számos gépünk, beleértve ezt a robotizált-szigetet is, különböző pozícióval rendelkező forgóasztalokkal készül, amelyek az egyik munkaállomásról a másikra juttatják át a termékcsoportot, alcsoportot vagy alkatrészt.

Az egyik felmerülő probléma az irányítási folyamat fenntartása a mozgás közben: a mozgás során az asztalnak vinnie kell magával az elektromos kábeleket és kezelőszerveket. Az SMC által bemutatott wifire történő rácsatlakoztatás felnyitotta a szemünket, hogyan is lehet ezt a problémát hatékonyan megoldani” - mutatott rá Carmelo Todaro.

Az SMC-vel való technikai együttműködés telis-tele van új és innovatív megoldásokkal. „Az SMC áramláskapcsolói hasznosak a gyár légfogyasztásával kapcsolatos hibakeresés és megfigyelés szempontjából, így járulva hozzá az energiamegtakarításhoz. Egy másik alkalmazásnál az SMC CKZT széria használatával a cső teljes átmérőjét be tudtuk fogni, így téve egyenletesebbé a munkavégzést.

SMC-s elektromos aktuátorokat is használunk, különösképpen a LEY szériát, amely biztosítja a rugalmasságot a pozícionálásban és a gép beállításában mind nekünk a bevezető fázis alatt, mint az ügyfélnek a különböző munkafázisok és a részegységek módosítása során” - foglalja össze Todaro.

Integráció 4.0

Záró gondolat: az összes DMC gép úgy lett tervezve, hogy megfeleljen az Ipar 4.0 követelményeinek, ami egy fontos plusz azoknak a vállalatoknak, amelyek már a kifinomult rendszerű termékmenedzsmentet helyezik előtérbe. „Számunkra alapvető, hogy újragondoljunk és kifejlesszünk új termelési, szervezési és irányítási folyamatokat".

A DMC Automation már régóta aktívan együttműködik az SMC-vel, a világ vezető pneumatikus automatizálási vállalatával. A képen az SMC áramláskapcsoló látható egy DMC gépbe szerelve.

Megjelent a Technè-ben (Open Factory), 2019. október, Olaszország, írta Simona Recanatini

2021.06.21.