EXW1 Wireless rendszer: kompakt vezeték nélküli kommunikáció ipari automatizáláshoz
Az ipari automatizálásban egyre nagyobb szerepet kapnak a rugalmas, vezeték nélküli kommunikációs megoldások, különösen robotok, forgóasztalok, szerszámcserélők és mozgó gépegységek esetében. Az SMC EXW1 kompakt Wireless rendszerét kifejezetten ezekhez az alkalmazásokhoz fejlesztették, hogy csökkentse a kommunikációs kábelezésből adódó kötöttségeket és egyszerűbbé tegye a rendszer kialakítását.
Ismerje meg cikkünkből, hogyan működik az ipari Wireless kommunikáció, milyen előnyöket kínál az EXW1 kompakt kialakítása és akár 100 méteres hatótávolsága, hogyan kapcsolható IO-Link és ipari hálózatokhoz, valamint milyen alkalmazásokban – például robotikában, szerszámcserélő rendszereknél vagy forgóasztaloknál – jelenthet különösen nagy előnyt.
Miért lehet előnyös a Wireless az ipari automatizálásban?
A Wireless, vagyis vezeték nélküli kommunikáció lehetővé teszi, hogy bizonyos automatizálási adatok fizikai kommunikációs kábel nélkül jussanak el a vezérléshez.
Ez elsősorban ott jelent valódi előnyt, ahol a kábelezés önmagában is tervezési vagy karbantartási kihívást jelent.
Ilyen alkalmazások lehetnek például:
- ipari robotok és robotkarok,
- forgó- és indexelőasztalok,
- szerszámcserélő rendszerek,
- mozgó gépegységek,
- decentralizált I/O-rendszerek,
- nehezen kábelezhető berendezésrészek,
- gyakran átalakított vagy bővített gyártócellák.
Ezeknél minden kommunikációs kábelhez kábelvezetés, rögzítés, megfelelő hajlítási sugár, mechanikai védelem és csatlakozás tartozik.
A vezeték nélküli adatkapcsolat ezért nem pusztán kábelcsökkentést jelenthet. Nagyobb tervezési szabadságot is adhat.
EXW1: az SMC kompakt Wireless rendszere
Az SMC EXW1 sorozat a korábbi EX600-W vezeték nélküli rendszer technológiájára épít, de kisebb és könnyebb kialakítással, valamint nagyobb kommunikációs teljesítménnyel egészíti ki az SMC Wireless portfólióját.
Ez különösen fontos a modern automatizálásban, ahol a gépek és robotcellák egyre kompaktabbak, miközben egyre több érzékelőt, szelepet, I/O-pontot és intelligens eszközt kell a hálózatba kapcsolni.
Az EXW1:
- vezeték nélküli kommunikációs távolsága akár 100 méter,
- Wireless adatátviteli sebessége akár 1 Mbps,
- 2,4 GHz-es ISM frekvenciasávban működik,
- frekvenciaugrásos kommunikációt alkalmaz,
- IO-Link eszközökkel is integrálható,
- akár IP67 védettségi fokozattal is kialakítható.
A kompakt kialakítás miatt az EXW1 különösen alkalmas lehet olyan helyekre, ahol kevés a rendelkezésre álló beépítési tér, vagy ahol az egységet közvetlenül mozgó géprész közelében kell elhelyezni.
Akár 100 méteres Wireless kommunikáció
Egy ipari Wireless rendszer egyik legfontosabb gyakorlati paramétere a kommunikációs távolság. Az EXW1 rendszer megfelelő körülmények között akár 100 méteres vezeték nélküli kommunikációt is lehetővé tesz.
Ez a hatótávolság nemcsak egy kisebb gépen belüli kapcsolatot tesz lehetővé, hanem nagyobb gyártóberendezések és decentralizált automatizálási rendszerek kialakításánál is hasznos lehet.
A nagyobb kommunikációs távolság különösen előnyös lehet akkor, ha egy üzem különböző pontjain található I/O-egységeket szeretnénk egyetlen vezérlési struktúrába integrálni anélkül, hogy minden kommunikációs pontig külön adatkábel-hálózatot építenénk ki.
A tényleges hatótávolságot természetesen minden esetben befolyásolja az adott ipari környezet, a gépek elhelyezkedése, a fémfelületek, az akadályok és a rádiós környezet.
Akár 1 Mbps vezeték nélküli adatátvitel
Az EXW1 fejlesztésénél nemcsak a méretcsökkentés és a hatótávolság volt fontos. Az SMC az EXW1 esetében akár 1 Mbps vezeték nélküli hálózati adatátviteli sebességet ad meg, amely jelentős növekedés a korábbi EX600-W 250 kbps-os sebességéhez képest.
Miért fontos ez?
Az ipari automatizálásban ma már nem pusztán néhány digitális be- és kimeneti jel továbbításáról van szó. Egy modern automatizálási rendszerben egyre több adat keletkezhet:
- érzékelőállapotok,
- analóg értékek,
- diagnosztikai információk,
- eszközparaméterek,
- karbantartási adatok,
- folyamatinformációk.
Minél több intelligens eszköz kerül egy rendszerbe, annál fontosabbá válhat a megfelelő kommunikációs teljesítmény. Az EXW1 nagyobb Wireless adatátviteli sebessége ezért jól illeszkedik az Ipar 4.0 és az adatvezérelt automatizálás követelményeihez.
Stabil vezeték nélküli kommunikáció ipari környezetben
A Wireless ipari alkalmazásánál az egyik legfontosabb kérdés a kommunikáció stabilitása.
Egy gyártócsarnok rádiófrekvenciás szempontból összetett környezet. Fém gépvázak, villamos berendezések, robotok, vezérlőszekrények és más vezeték nélküli eszközök találhatók egymás közelében.
Az EXW1 a 2,4 GHz-es ISM frekvenciasávban működik, és frekvenciaugrásos kommunikációs technológiát alkalmaz. A frekvenciaugrás lényege, hogy a rendszer nem egyetlen frekvenciacsatornát használ folyamatosan, hanem több csatorna között vált.
Ez segíthet csökkenteni annak kockázatát, hogy egy adott frekvencián fellépő zavar hosszabb időre befolyásolja a kommunikációt.
Az EXW1 és az IO-Link együtt
Az EXW1 egyik fontos előnye, hogy IO-Link master egységekkel is használható. Az IO-Link lehetővé teszi, hogy a kompatibilis érzékelők és más terepi eszközök ne csak egyszerű kapcsolási jelet továbbítsanak.
Az adott eszköztől függően elérhetővé válhatnak:
- folyamatadatok,
- diagnosztikai információk,
- állapotjelzések,
- eszközparaméterek.
A Wireless és az IO-Link kombinációja ezért kifejezetten érdekes az adatvezérelt automatizálás szempontjából.
Az információ útja például így épülhet fel:
IO-Link érzékelő → IO-Link master → EXW1 Wireless kapcsolat → ipari hálózat → PLC vagy magasabb szintű rendszer.
Ez lehetővé teszi, hogy a gép szintjén keletkező adatok rugalmas kommunikációs struktúrán keresztül jussanak el a vezérléshez.
EXW1 és ipari Ethernet hálózatok
Egy új kommunikációs rendszer bevezetésekor alapvető követelmény, hogy illeszthető legyen a meglévő automatizálási infrastruktúrához. Az SMC Wireless portfóliója több ipari hálózati protokollhoz kínál csatlakozási lehetőséget.
A rendszerben többek között elérhetők:
- EtherCAT,
- EtherNet/IP,
- PROFINET,
- DeviceNet alapú megoldások.
Az adott alkalmazásnál természetesen mindig a konkrét egység kommunikációs specifikációját kell figyelembe venni.
Az EXW1-BECAC például EtherCAT-kompatibilis kompakt Wireless base egység. Az EtherCAT kommunikáció adatátviteli sebessége ennél az egységnél 100 Mbps. Ez azért lényeges, mert az EXW1 nem különálló Wireless „szigetként” működik, hanem az automatizálási rendszer teljes hálózati struktúrájába integrálható.
Robotikai alkalmazások: ahol az EXW1 igazán előnyös lehet
Az EXW1 egyik legkézenfekvőbb alkalmazási területe a robotika.
Egy modern robotkar több tengely mentén mozoghat, miközben a végberendezésen érzékelők, pneumatikus szelepek, megfogók vagy más automatizálási komponensek találhatók. Ezek kommunikációját hagyományosan kábelekkel kell megoldani.
A kábeleknek ilyenkor együtt kell mozogniuk a robottal, ezért megfelelő kábelvezetésre, hajlítási sugárra, rögzítésre és mechanikai védelemre van szükség.
Mindez helyet foglal, növeli a tervezési komplexitást, és hosszú távon mechanikai igénybevételt jelent a kábelek számára.
Az EXW1 segítségével bizonyos kommunikációs kábelek elhagyhatók. A kompakt méret és kis tömeg szintén fontos lehet robotikai alkalmazásokban, ahol a robotkar végén vagy mozgó részén minden egyes gramm és milliméter számíthat.
Szerszámcserélő rendszerek és EXW1
Az automatikus szerszámcserélés egy másik tipikus alkalmazás, ahol a Wireless jelentős előnyt kínálhat.
Egy robot vagy gép különböző szerszámokat használhat ugyanazon gyártási folyamat során. Minden egyes szerszámhoz tartozhatnak érzékelők, szelepek, kapcsolók és I/O-pontok. Ha ezek kommunikációját minden szerszámcsere során fizikai adatkapcsolattal kell létrehozni, az növelheti a rendszer összetettségét.
A vezeték nélküli kommunikáció nagyobb szabadságot adhat a szerszámok cseréjénél, mert bizonyos adatkapcsolatok nem igényelnek külön fizikai kommunikációs csatlakozást.
Ez különösen a rugalmas, több terméktípust gyártó rendszerekben lehet értékes.
EXW1 és a rugalmas gyártás
A mai gyártósorok egyik legfontosabb követelménye a rugalmasság. Egy berendezés teljes életciklusa alatt gyakran változik:
- a gyártott termék,
- a szükséges érzékelők száma,
- a robotcella kialakítása,
- az I/O-pontok elhelyezkedése,
- a gép funkciója.
A hagyományos kábelezés erősen összekapcsolhatja a kommunikációs rendszert a gép fizikai struktúrájával.
Ha egy érzékelőt vagy gépegységet áthelyezünk, sok esetben a kábelezést is módosítani kell. Wireless rendszer alkalmazásával egyes kommunikációs pontok kevésbé kötődnek a kábelnyomvonalakhoz. Ez egyszerűbbé teheti a gép átalakítását, az új eszközök integrációját, a gyártócella bővítését és akár az új konfigurációk kialakítását is.
A Wireless így nemcsak kommunikációs technológia, hanem a rugalmasabb géptervezés egyik eszköze is lehet.
Kevesebb kábel, kevesebb potenciális hibapont
A kommunikációs kábelezés nemcsak a kezdeti telepítés során jelent feladatot.
Minden kábelhez tartoznak csatlakozók, rögzítési pontok, kábelvezetők és mechanikai igénybevételnek kitett szakaszok. Különösen mozgó alkalmazásoknál jelentkezhet idővel kábelkopás vagy kábelhiba.
Ha bizonyos kommunikációs kapcsolatok vezeték nélkül valósulnak meg, akkor az ezekhez tartozó fizikai kábel- és csatlakozóelemek egy része megszüntethető.
Ez hozzájárulhat:
- a telepítés egyszerűsítéséhez,
- a karbantartási igény csökkentéséhez,
- a kábelhibák kockázatának mérsékléséhez,
- az állásidő csökkentéséhez.
Az EXW1 ezért különösen ott lehet értékes, ahol a kommunikációs kábelezés folyamatos mozgásnak vagy mechanikai terhelésnek lenne kitéve.
EXW1, Wireless és adatvezérelt automatizálás
A Wireless technológia szerepe nem áll meg a kábelek csökkentésénél. A modern automatizálásban egyre nagyobb értéke van a gépekből származó adatoknak.
Az IO-Link, az intelligens érzékelők és a decentralizált I/O-egységek segítségével egyre több információ áll rendelkezésre a rendszer működéséről. Ezek az adatok támogathatják a diagnosztikát, az állapotfelügyeletet, egyes karbantartási döntéseket és a folyamatoptimalizálást is.
Az EXW1 ebben a rendszerben a kommunikáció egyik építőeleme: a Wireless segítségével az adat olyan pontokról is eljuthat a vezérléshez, ahol a hagyományos kommunikációs kábelezés bonyolultabb lenne.
Ez jól illeszkedik az Ipar 4.0 egyik legfontosabb elvéhez: az adat akkor teremt értéket, ha elérhető, elemezhető és felhasználható a döntésekhez.
Mikor érdemes az EXW1 rendszer alkalmazását megfontolni?
Az EXW1 nem minden kommunikációs feladat univerzális helyettesítője. A Wireless technológiát ott érdemes alkalmazni, ahol annak konkrét műszaki vagy üzemeltetési előnye van.
Az EXW1 különösen érdekes lehet, ha:
- a gép egy része folyamatosan mozog,
- forgó egységeket kell kommunikációval ellátni,
- kevés a beépítési hely,
- gyakori a szerszámcsere,
- a kábelezés jelentős mechanikai igénybevételnek lenne kitéve,
- decentralizált I/O-rendszert szeretnénk kialakítani,
- a gyártócellát később rendszeresen át kell alakítani,
- IO-Link eszközök adatait szeretnénk integrálni.
A megfelelő rendszer kiválasztásakor ugyanakkor több paramétert is vizsgálni kell:
- kommunikációs távolság,
- rádiós környezet,
- hálózati protokoll,
- szükséges I/O-pontok,
- IO-Link eszközök,
- telepítési környezet,
- jövőbeni bővítési igény.
Gyakran ismételt kérdések (GYIK):
Mi az SMC EXW1?
Az EXW1 az SMC kompakt ipari Wireless rendszere, amely vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé automatizálási eszközök és I/O-rendszerek között. Elsősorban mozgó, forgó vagy nehezen kábelezhető alkalmazásokhoz lehet előnyös.
Mekkora az EXW1 Wireless kommunikációs távolsága?
Megfelelő körülmények között akár 100 méter is lehet.
Mekkora az EXW1 vezeték nélküli adatátviteli sebessége?
Az EXW1 Wireless hálózati sebessége akár 1 Mbps lehet.
Használható az EXW1 IO-Link eszközökkel?
Igen. Az EXW1 rendszer IO-Link master egységekkel is használható, így az IO-Link kompatibilis érzékelők és más intelligens eszközök adatai integrálhatók az automatizálási rendszerbe.
Milyen alkalmazásokhoz lehet különösen hasznos az EXW1?
Robotokhoz, robotkarokhoz, forgó- és indexelőasztalokhoz, szerszámcserélőkhöz, mozgó gépegységekhez és decentralizált I/O-rendszerekhez.
Kiváltja az EXW1 az összes kábelt egy automatizálási rendszerben?
Nem. Az EXW1 célja elsősorban azoknak a kommunikációs kábeleknek a csökkentése, amelyek mozgó, forgó vagy nehezen hozzáférhető géprészek esetében korlátoznák a rendszer kialakítását.
Tegye rugalmasabbá gépét az SMC EXW1 Wireless rendszerrel
Ha egy robotcellában, forgóasztalnál, szerszámcserélő rendszerben vagy más mozgó gépegységnél a kommunikációs kábelezés már tervezési korlátot jelent, érdemes megvizsgálni a Wireless lehetőségét.
Az SMC szakértői segítenek felmérni az alkalmazás kommunikációs követelményeit, a szükséges hálózati protokollt, az I/O- és IO-Link igényeket, valamint az optimális EXW1 konfiguráció kialakítását.
Ismerje meg az SMC EXW1 vezeték nélküli rendszerét, és tegye automatizálási megoldását rugalmasabbá, kompaktabbá és könnyebben bővíthetővé.
2026. szept. 18.