Ipari kihívások, gyakorlati válaszok – szakmai nap a CPH és az SMC közreműködésével
Az ipari automatizálásban az energiahatékonyság, az autóipari trendek és az elektromos hajtások egyre szorosabban kapcsolódnak egymáshoz. Erről szólt a CPH Kft. és az SMC Hungary Kft. szekszárdi szakmai rendezvénye, ahol a résztvevők a modern gyártás és automatizálás három meghatározó területét járták körbe.
A sűrített levegőben rejlő megtakarítási lehetőségek
A gyártóvállalatok energiafelhasználásának jelentős része a sűrített levegő előállításához kapcsolódik. A rendszer veszteségei azonban sok esetben rejtve maradnak: szivárgások, túlméretezett komponensek vagy a szükségesnél magasabb üzemi nyomás formájában jelentkeznek.
A rendezvényen az SMC szakemberei bemutatták, hogy megfelelő műszaki intézkedésekkel jelentős energia- és CO₂-megtakarítás érhető el. A 4 Bar Factory koncepció, az intelligens levegőgazdálkodás és a folyamatos monitorozás ma már nem csupán műszaki kérdés. Ezek a megoldások közvetlenül hozzájárulhatnak a gyártási költségek csökkentéséhez és a vállalatok versenyképességének javításához.
A sűrített levegős rendszerek optimalizálása ezért nem feltétlenül új kompresszorok vagy teljes rendszercserék kérdése. Sok esetben a veszteségek feltárása, a nyomásszintek felülvizsgálata és a megfelelő vezérlés bevezetése is komoly eredményt hozhat.
Az autóipari átalakulás a beszállítókat is érinti
Az elektromobilitás, a digitalizáció és az Ipar 4.0 nemcsak a járműgyártók működését alakítja át, hanem a teljes beszállítói láncra hatással van. A CPS, vagyis a Car Part Supplier vállalatok számára egyre fontosabbá válik a gyártási rugalmasság, az energiahatékonyság, a nyomon követhetőség és az adatvezérelt működés.
A modern pneumatikai rendszerek, a kommunikációképes szelepszigetek és az IO-Link alapú megoldások támogatják a nagyobb rendelkezésre állást, a gyorsabb hibafelismerést és a hatékonyabb folyamatfelügyeletet. A gyártási adatok felhasználásával a vállalatok pontosabb képet kaphatnak berendezéseik állapotáról, és megalapozottabb döntéseket hozhatnak a karbantartásról vagy a fejlesztésekről.
Az SMC globális autóipari jelenléte és széles körű alkalmazási tapasztalata lehetővé teszi, hogy a nemzetközi trendekből a hazai gyártók számára is hasznosítható megoldások szülessenek. A cél minden esetben az, hogy a technológia illeszkedjen az adott gyártási környezethez, és kézzelfogható üzleti eredményt hozzon.
Léptetőmotoros hajtások és vezeték nélküli kommunikáció
A gyártórendszereknek ma nagyobb rugalmasságot és gyorsabb átállást kell biztosítaniuk, mint korábban. Ebben fontos szerepet kapnak a léptetőmotoros lineáris hajtások, amelyek pontos pozicionálást, egyszerű üzembe helyezést és digitális integrációt tesznek lehetővé.
A technológia különösen olyan alkalmazásokban lehet előnyös, ahol gyakoriak a formátumváltások, korlátozott a rendelkezésre álló hely, vagy fontos a gyors és pontos mozgásvezérlés. A vezeték nélküli kommunikációs megoldások pedig olyan feladatoknál kínálnak alternatívát, amelyeknél a kábelezés, a mozgó egységek vagy a nehezen hozzáférhető szerelési helyek korábban komoly kihívást jelentettek.
A fejlesztések célja nem pusztán új technológiák bevezetése. A vállalatok számára legalább ilyen fontos a rendelkezésre állás növelése, a karbantartási igény csökkentése és a teljes életciklus-költség optimalizálása.
A technológia akkor értékes, ha eredményt hoz
A szekszárdi rendezvényen bemutatott három témát közös cél kapcsolja össze: olyan megoldásokra van szükség, amelyek javítják a hatékonyságot, növelik a rugalmasságot és támogatják a fenntartható működést.
Ehhez azonban nem elegendő önmagában egy korszerű termék vagy technológia. Fontos az alkalmazási tudás, a megfelelő tervezés és az a mérnöki támogatás is, amely segít a megoldást az adott gyártási folyamathoz igazítani.
Ebben tölt be fontos szerepet a CPH Kft., amely viszonteladóként hidat képez a gyártó és a végfelhasználó között. A vállalat támogatást nyújt a megfelelő technológiák kiválasztásában, az alkalmazások kialakításában és a gyakorlati megvalósításban.
Az SMC globális automatizálási tapasztalatával, széles termékportfóliójával és alkalmazásmérnöki hátterével járul hozzá ehhez a folyamathoz. A két vállalat együttműködése azt mutatja, hogy a modern automatizálásban a termék, a szakértelem és a helyi jelenlét egyaránt meghatározó.
A jövő versenyképessége egyre kevésbé azon múlik, hogy egy vállalat milyen technológiát vásárol. Sokkal inkább azon, hogy azt milyen tudással, szemlélettel és szakmai partnerséggel képes üzleti eredménnyé alakítani.
2026. szept. 20.