Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Slider type, ball screw (230 VAC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Your everyday transfer solution for high loads

  • Transfer & position whatever the needs – Ball screw drive, the best for high loads and repeatable accurate positioning
  • Boost your productivity – High-performance controller. Maximum speed of 1500 mm/s and maximum acceleration of 20000 mm/s²
  • Guarantee impeccable accuracy – ±0.01 position repeatability.
  • Accommodate it in any location – Variety of models to suit clean rooms or secondary battery manufacturing environments.

És még sok más

  • Body size: 25, 32, 40
  • Stroke: 50 to 1200 mm
  • Compatible encoders: absolute, incremental
  • AC servo motor
  • Horizontal/Vertical work load: up to 60/30 kg.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
pontosság
méret
motorkivitel
golyósorsó
löket
motor opció
vákuumcsatlakozó
tájolócsap-furat
aktuátor kábeltípusa
működtető kábel hosszúsága
hajtás
be-/kimeneti csatlakozó