Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Kompakt vezetett henger MGP

Precízen vezetett mozgások

  • Pontos vezetett mozgást kap – ± 0,03 ° elfordulási pontosság
  • Tervezzen kompakt és könnyű gépeket – Csökkentett tömeg és helyigény a vezetett rúdnak és szerelőlemeznek köszönhetően
  • Alkalmazásához könnyen adaptálható – Változatok széles skálája elérhető.

És még sok más

  • Átmérők (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Löketek akár 400 mm-ig (átmérőtől függően)
  • 3-féle választható csapágy: siklócsapágy, golyóscsapágy és nagy precizitású golyóscsapágy
  • 4-féle felfogatási lehetőség: felső, oldalsó, alsó, T-hornyos oldalsó
  • Akkumulátor gyártással kompatibilis változat elérhető
  • A jeladók 2 felületre is felfogathatók.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük álítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
tisztatéri sorozat
csapágyas kivitel
dugattyúátmérő
csatlakozó menete
löket
  []
jeladó
bekötővezeték
szám