Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

55-C(D)Q2W, kompakt henger, kettős működésű egyoldali dugattyúrúd, ATEX kategória: 2 - II 2GDc

  • ATEX, kettős működésű, átmenő dugattyúrudas, kompakt henger
  • Átmérők (mm):  12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 és 100
  • Szabvány lökettartomány (mm):  5 - 100
  • Menettípusok: M (átmérő: 12 - 25); Rc, NPT vagy G (átmérő: 32 - 100)
  • Jeladóval felszerelhető

Konfigurálja a terméket

 
mágnes
szerelés
dugattyúátmérő
csatlakozómenet kivitele
löket
  []
házopció
jeladó horony
rendelésre készül