Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Lapátos forgató - CRB2-Z

Kombinálja úgy, ahogy csak szeretné

  • Rugalmasság a tervezésben – Sokféle kombináció, tengelytípus, forgatási szög és csatlakozó elhelyezkedés áll rendelkezésre
  • Könnyű telepítés és karbantartás – A csőcsatlakozók párhuzamosan helyezkednek el, és a jeladók körben bármilyen helyzetben rögzíthetőek
  • Nagy terhelhetőség – Akár 15 Nm effektív nyomatékkal.

És még sok más

  • Forgatási szög: 90°, 100°, 180°, 270°
  • A szögbeállítás tartománya: 240°-ig
  • A tengelyvég kialakítás sokféle változata (6 típus)
  • A csatlakozás helyének kiválasztása: oldalsó- vagy tengelyirányú csatlakozás.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
tengely kivitele
méret
elfordulási szög
forgatólapát kivitel
csatlakozó elhelyezkedése