Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

56-VQC2000, 5-utú mágnesszelep, ATEX osztály: 3

  • ATEX
  • Közeg: levegő / nemesgáz
  • Üzemi nyomás-tartomány: 0,1 - 0,7 Mpa
    (nagynyomású kivitel: 1,0 MPa)
  • Cv: fémes tömítés: 60; gumis tömítés: 80
  • Spirál névleges feszültsége: 24 V DC
  • Válaszidő (ms) szabvány 1 W-os kivitel:
    fémes tömítés: legfeljebb 29; gumis tömítés: legfeljebb 34
  • Környezeti és közeghőmérséklet: -10 - 50 °C

Konfigurálja a terméket

 
konfiguráció
tömítőanyag
funkció
kézi felülvezérlés