Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Elektromos megfogó – LEH

Lágy kezelés, gyengéd kezelés

  • Hold the piece you want with 2 or 3 fingers – Strokes between 4 - 80 mm. Gripping force up to 180 N
  • Never lose the position. Reduce machine start-up – Battery-less absolute encoder
  • Fits the shape & keep the piece – Gripping check function. Griping force is maintained stopped or restarted.

És még sok más

  • 2 és 3 ujjas fogók állnak rendelkezésre
  • Testméret: 10, 16, 20, 25, 32 and 40 mm
  • Nyitási és zárási sebesség: akár 100 mm/s
  • Fogóerő: akár 210 N (LEHZ), akár 180 N (LEHF) és akár 130 N (LEHS)
  • Léptetőmotor típusa
  • Encoder: inkrementális és elem nélküli abszolút kódoló
  • Kompatibilis vezérlők: LECP1, LECPA és JXC#1.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
méret
löket
motor kábel bemenet
aktuátor kábeltípusa
vezérlő
szerelés
Kommunikációs csatlakozó, I/O kábel