Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Elektromos forgatómű - LER

Végtelenül forog, amíg meg nem találja a helyét

  • Precíz végtelen forgás – Pozícionálás ismételhetősége ± 0,03 mm. 360º-os forgatás
  • Soha ne veszítse el a pozícióját. Csökkentse a gép indítását – Akkumulátor nélküli abszolút kódoló
  • Állítsd le, amikor szükséged van rá – 90º és 180º külső dugók
  • Fokozott nagy sebesség és gyorsulás – Akár 420º/s. Akár 3000º/s².

És még sok más

  • Testméret: 10, 30 és 50 mm
  • Elforgatási szög: 320º (akkumulátor nélküli típus) és 360º (normál típus)
  • Gyorsulás: legfeljebb 3000 mm/s²
  • Szögsebesség: akár 420 º/s
  • Léptetőmotor típusa
  • Encoder: inkrementális és elem nélküli abszolút kódoló
  • Kompatibilis vezérlők: LECP1, LECPA és JXC#1.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
asztal pontosság
maximális forgatónyomaték
forgási szög
motor kábel bemenet
aktuátor kábeltípusa
vezérlő
szerelés
Kommunikációs csatlakozó, I/O kábel