Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Alacsony profilú Szíj Hajtású Elektromos Munkahenger – LEM

Megoldás szűk helyekre és nagy munkaterhelésre

  • Használja ki a lehető legjobban a teret – Szűk és kis helyiségekben való használatra alkalmas
  • Tökéletes mozgás – Az igényeknek megfelelően különböző mechanikákban kapható
  • Könnyen irányítható. Megfelel az Ön igényeinek – 14 pozíció, programozás nélkül. Kompatibilis az automatikus kapcsolókkal
  • A legjobb pontosság és teljesítmény elérése – ±0.08 pozicionálás ismételhetőség. Akár 20 kg-os munkaterhelés.

És még sok más

  • Testméret: 25 és 32 mm
  • Löket: 50 és 2000 mm között
  • Gyorsulás: akár 20000 mm/s²
  • Sebesség: akár 1000 mm/s
  • Léptetőmotor típusa
  • Enkóder: inkrementális
  • Kompatibilis vezérlők: LECP1, LECP2 és JXC#1.
  • Különböző típusú vezetőkhöz csatlakoztatható.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
méret
motor felfogatás helyzete
löket
motor opció
aktuátor kábeltípusa
működtető kábel hosszúsága
vezérlő
I/O kábelezés LEC vezérlőkhöz
protokoll
opció
vezérlő felfogatása
I/O kábelezés JXC vezérlőkhöz és kommunikációs csatlakozó