Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

2 ujjas megfogó, Szögmegfogó, Kompakt, rövid test - MHCA2-6

  • 0.038 Nm maximális megfogónyomaték 0.5 MPa mellett
  • Nyitási szög 30° és -10° között
  • Kettős működésű és Egyszeres működésű
  • ismétlési képességet: ±0.02 mm
  • Maximális működési frekvencia: 180 c.p.m.