Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Nagy merevségű szán típusú, szíjhajtású AC szervo motor – LEJB

Legnagyobb teljesítményű elektromos hajtásunk nagy sebesség mellett

  • Növelje a termékenységet – Nagy szállítási sebesség, 3000 mm/s
  • Biztosítsa az alkalmazás robusztusságát – Támogatja a nagy gyorsulású excentrikus terheléseket
  • Könnyedén mozgathatja a munkadarabokat – A kompakt motor kialakítás biztosítja, hogy a nagy munkadarabok se ütközzenek fel

És még sok más

  • Testméret: 40, 63
  • Lökethossz: 200-3000 mm
  • Kompatibilis enkóderek: abszolút, inkrementális
  • Szervomotoros kivitel
  • Vízszintes terhelhetőség: legfeljebb 30 kg
  • Gyorsulás: akár 20000 mm/s².

Konfigurálja a terméket

 
méret
motorkivitel
golyósorsó
löket
motor opció
aktuátor kábeltípusa
működtető kábel hosszúsága
hajtás típusa
I/O kábelhosszúság