Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

EVM400, 400 sorozat, 3-utú mechanikus működtetésű szelep, európai kivitel

  • közeg: levegő
  • üzemi nyomás: -100kPa - 1,0MPa
  • névleges keresztmetszet (Cv): 7mm 2 (0,38)
  • üzemi és közeghőmérséklet: -5° - 60°C (fagyásmentes)
  • csatlakozóméret (névleges méret): 1/8 (6A)
  • európai menet G(PF)