Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

EVZM400, 5-utú mechanikus működtetésű szelep, fémes tömítéssel, európai kivitel

  • közeg: levegő, nemesgáz
  • üzemi nyomás: 0,15 - 1,0MPa
  • üzemi és közeghőmérséklet: -5° - 60°C (fagyásmentes)
  • áramlási tényező (Cv): 0,55
  • menet: G(PF)
  • csatlakozóméret: főszelep 1/8, vezérlőszelep (EXH) M5x0,8