Az SMC első aktuátor helyzetérzékelője az egyszerű válasz, amire szüksége van. A D-MP sorozat használatával bármikor tudni fogja a dugattyúrúd helyzetét anélkül, hogy több véghelyzet érzékelőt vagy bármilyen más nagyméretű megoldást kellene felszerelnie. Ennek eredményeként a működtető rendszerek nagyobb funkcionalitással rendelkeznek. Ez a megoldás 3 kimeneti megoldás közül választhat: analóg jel, IO-Link folyamatadatok vagy szabadon választható digitális kapcsolójel.
Legutóbbi IO-Link kompatibilis megoldásaink új lehetőségeket biztosítanak a hagyományos automatikus kapcsolóknak, és biztosítékot nyújtanak a gyári operátoroknak, garantálva a folyamatos pontosságot és az ellenőrzés mindenkori lehetőségét. Továbbá a D-MP kompakt érzékelő helyettesítheti a komplex enkóder rendszereket a hatékony pozíció olvasás érdekében.
Az érzékelő rengeteg fajta hengerünkre (ISO, kompakt, vezetett, kettős dugattyúrúdú stb.) szerelhető fel, amely segít Önnek a beszerzés egyszerűsítésében.
Összegezve, a D-MP a következő előnyöket tujda biztosítani az Ön számára:
Élvezze az IO-Link előnyeit az SMC-vel – Az Ön egyedi automatizálási támogatója