Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-G59/G5P/K59, Elektronikus jeladó, szalagos felerősítéshez, beöntött

  • elektromos csatlakozás: beöntött
  • alkalmazható kapcsolóelem: IC áramkör/relé/PLC, 24V DC relé/PLC
  • tápfeszültség: 5/12/24V DC (4,5 - 28V DC)
  • terhelhetőség: 5 - 80 mA
  • alkalmazható működtetők: CDG1, MGG, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA, MGC, RHC, MLGC, REC, CE2