- Főoldal
- Termékek
- Elektromos hajtások
- Megfogók
- Elektromos megfogó - LEH
Elektromos hajtások
Elektromos megfogó – LEH
Lágy kezelés, gyengéd kezelés
- Hold the piece you want with 2 or 3 fingers – Strokes between 4 - 80 mm. Gripping force up to 180 N
- Never lose the position. Reduce machine start-up – Battery-less absolute encoder
- Fits the shape & keep the piece – Gripping check function. Griping force is maintained stopped or restarted.
És még sok más
- 2 és 3 ujjas fogók állnak rendelkezésre
- Testméret: 10, 16, 20, 25, 32 and 40 mm
- Nyitási és zárási sebesség: akár 100 mm/s
- Fogóerő: akár 210 N (LEHZ), akár 180 N (LEHF) és akár 130 N (LEHS)
- Léptetőmotor típusa
- Encoder: inkrementális és elem nélküli abszolút kódoló
- Kompatibilis vezérlők: LECP1, LECPA és JXC#1.
Termékválasztás
Válassza ki a kívánt termékváltozatot.
Kérjük álítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához
Nincs találat erre a termékválasztási konfigurációra
Nincs egyedi találat erre a termékválasztási konfigurációra