Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

ISA3-L, Digitális Torlónyomás érzékelő, 2 Kijelző 3 Színű, IP67, IO-Link

  • Névleges távolságtartomány: 0,01 - 0,30 mm.
  • Ismétlési pontosság: 5 µm vagy kevesebb (ISA3-FL).
  • Kimenet: IO-Link vagy 2 kimenet NPN/PNP.
  • IP67.
  • Fogyasztás: 5 l/perc. vagy kevesebb (ISA3-FL).

Konfigurálja a terméket

 
távolság tartomány
csőcsatlakozás specifikációi
egységspecifikáció
Szelepek száma
kábel
felfogatás opció
vezérlőegység
2-utú mágnesszelep szelep névleges feszültség