Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

2 ujjas megfogó, könyökemelős kivitel- MHT2-Z

  • 106 Nm maximális megfogónyomaték 0.5 Mpa mellett
  • Az ujjak nyitási szöge -3° és 28° között
  • Kettős működésű
  • ismétlési képességet: ±0.01 mm
  • Maximális működési frekvencia: 60 c.p.m.