Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Fojtó-visszacsapó szelep, Általános célú, Gyorscsatlakozók, Push-lock rendszer, Kompakt, Könyök - JAS

  • Csatlakozóméret: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • Alkalmazható csövek külső átmérője: Ø 3,2 - Ø 6 mm es Ø 1/8" - Ø 1/4"
  • Üzemi nyomástartomány: 0,05 - 0,7 MPa.