Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Henger fékkel - MWB

Biztosítja a könnyű kezelhetőséget

  • Könnyen kezelhető: csökkenti a szerelési és karbantartási munkálatokat – A fék kézzel működtethető, valamint a fékegység leválasztható a hengerről.
  • Rögzítse az üzemében lévő bármelyik működtetőegységet – A fékegység külön is megrendelhető
  • Bízzon benne – Akár 6080 N fékezőerő
  • Integrálja a minőséget a folyamatában – Nagy megállási pontosság.

És még sok más

  • Átmérők (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Löket: akár 2000 mm
  • Különböző szerelési lehetőségek
  • Különálló fék egység és henger
  • Fékegység rendelhető állapot visszajelzéssel.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
mágnes
szerelés
dugattyúátmérő
menet
löket
  []
védőharmonika
véghelyzet-csillapítás
csapágybak
rúdvégi felfogatás
jeladó
bekötővezeték
szám
rendelésre készül