Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Központosító egység – MACM

Nehéz terhek szállítása és megtakarítás

  • Helytakarékos és levegőtakarékos – Az 1000 kg-ig terjedő terhek központosítása mostantól kisebb hengerekkel is elvégezhető
  • A rakomány pontos pozicionálása – A munkadarabok bármely irányba mozgathatók és 360°-ban elforgathatók & ± 1 mm-es centrálási pontossággal
  • Kerülje el a meglepetéseket – Beépített légzáró mechanizmus és külső fotóérzékelő szerelhető a zárás/feloldás megerősítésére.

És még sok más

  • Az átadott munkadarabok igazítása és pozicionálása
  • Hozzájárul a helytakarékossághoz a szállítósorokon
  • A golyóscsapágyak zökkenőmentes működést tesznek lehetővé
  • Asztal közepén mozgatható tartomány: Max. ø100 mm.

Konfigurálja a terméket

 
nagy terhelésnek kitehető
löket
asztal anyaga
érzékelő típusa
leszellőzés csatlakozója