Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Miniatűr vezetett henger - MGJ

A legkisebb vezetett megoldás

  • Használja kisebb terekben – Csak 14,5 mm magas és 29 mm széles (Ø 6)
  • Nagy teljesítmény és merevség elérése – ± 0,1°-os forgásmentes pontosság
  • Könnyű csövezési munka – A vezetékezés és a csövezés az egyik oldalról történik.

És még sok más

  • Furatméretek (mm): 6, 10
  • 20 mm-ig terjedő löket
  • Szerelés 2 különböző irányból
  • Két jeladó szerelhető akár 5 mm-es lökésekhez is.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához