Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Forgólapátos hajtású megfogó, 2 ujjas - MRHQ

  • 140 N maximális megfogóerő 0.7 Mpa mellett
  • Kettős működésű és Egyszeres működésű
  • forgatási szög:: 90° ±10°, 180° ±10°
  • ismétlési képességet: ±0.01 mm
  • Maximális működési frekvencia: 180 c.p.m.

Konfigurálja a terméket

 
megfogó ID
működés
forgási szög
jeladó a megfogón
megfogó bekötő vezetékkel vagy előrehuzalozott csatlakozással
jeladók száma a megfogón
jeladó a forgatásnál
forgatás bekötő vezetéktől vagy az előrehuzalozott csatlakozástól
jeladók száma a forgatóegységen