Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Pneumatikus szánegység MXQ-Z

Sokfunkciós, egyszerűen a legjobb

  • Az alkalmazás továbbfejlesztése a legkisebb, legkönnyebb és legpontosabb kompakt szánnal – Alig 23 mm magas és 130 g súlyú
  • Az MXQ testreszabása az egyéni igényekhez – 4-féle test, 4-féle lökethossz-beállítás, központosított beállító, ütközéscsillapító mechanizmus, véghelyzet-reteszelés, axiális csatlakozás és számos kiegészítő lehetőség, beleértve a kettős löketű és a speciális környezeti előírásokat
  • Kerülje el a nem kívánt mozgásokat, oszcillációkat és rezgéseket – Átmenő dugattyúrúd és alacsony súlypontú kialakítás.

És még sok más

  • Pneumatikus szánegység, kettős működésű
  • Nagy merevség egy kompakt és könnyű kialakításban
  • Átmérők (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Löket: akár 150 mm-ig
  • 4-féle háztípus
  • Akkumulátor gyártással kompatibilis változat elérhető.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
dugattyúátmérő
A (löket)
B-A löket
beállítóopció
jeladó
bekötővezeték
szám