Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Peltier kompakt típus - INR-244-831

A kompakt, pontos és halk megoldás

  • Helytakarékos – Csökkentett méretek, amelyek lehetővé teszik, hogy a gépére vagy az asztalára telepítse
  • Növeli a termelékenységet és maximalizálja a gép teljesítményét – Nagyszerű hőmérséklet-stabilitás ±0,01 °C és 0,03 °C között
  • Érjen el csendesebb munkakörnyezet, kevesebb rezgéssel – 45 dB-ig alacsony zajszintű kialakítás.

És még sok más

  • Hűtőteljesítmény: 220W
  • Hőmérséklet stabilitás: ±0.01 ºC és ±0.03 ºC között
  • Beállítható hőmérséklettartomány: 10-60 ºC
  • Alacsony zajszint: 45dBA
  • Hűtőgázmentes
  • Fűtés funkcióval.
Hőcserélő hűtőkörrel működő temperáló készülék, Peltier kompakt típus - INR-244-831 online vásárlás | SMC Magyarország

Configure your product

 
opció