Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Digitális Áramlás kapcsoló nagy átáramláshoz - PF3A*H

Növelje hatékonyságát

  • Egyetlen termék alkalmazása a szivárgások felderítésére és a levegőfogyasztás szemmel tartására – 100:1 áramlási arány szinte nulla nyomásveszteséggel
  • Több információ egy pillantás alatt - kétsoros kijelző akár 4 egyidejűleg megjelenített értékkel, beleértve az áramlást, a nyomást és a hőmérsékletet is
  • Automatizálja okosan a felügyeleti folyamatot – IO-Link az online paraméterezéshez és a numerikus adatok kinyeréséhez. Párhuzamos analóg kimenet lehetséges
  • Érjen el "all-in-one" megoldást - Csatlakoztassa a beépített nyomás- és hőmérséklet-érzékelővel ellátott eszközt az FRL egységhez.

És még sok más

  • Alkalmazható közeg: Levegő, N2
  • 3 színű, 2 vagy 4 szegmensű kijelző
  • Kimenetek: IO-Link, NPN/PNP és analóg/külső bemenet
  • Áramlási tartomány: 10 - 12000 l/min
  • IP65 ház.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
átáramlás tartomány
menet típusa
csatlakozóméret
kimenet specifikáció
bekötővezeték
egységspecifikáció
kalibrációs tanúsítvány