Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

R(D)LQ Kompakt henger pneumatikus véghelyzet-csillapítással és fékkel

Az gépjárműgyártás igényei hívták életre az egyszerű véghelyzetreteszeléssel rendelkező, könnyű és kis méretű hengereket. Az SMC a világ vezető automatizálási szakértője most örömmel jelenti be legújabb fejlesztésű kompakt hengercsaládját, amelynek tagjai mind véghelyzet-reteszeléssel, mind levegős véghelyzetcsillapítással rendelkeznek. Ez az RLQ sorozat. A munkadarabok biztonságos kezelésére tervezték, megakadályozza azok elejtését, a löket bármely pontján még akkor is, ha hirtelen megszűnik a levegőellátás. Olyan további funkciókkal rendelkezik, mint például a beépített pneumatikus véghelyzetcsillapítás, szabványosított bypass-csövezés és visszatérés az alaphelyzeti megtartó funkcióba. Mivel a véghelyzet-reteszelés és csillapítás is a henger belsejében helyezkedik el, jelentős a helymegtakarítás, a meglévő CQ2 sorozathoz viszonyítva. A termék tökéletes megoldást nyújt az olyan alkalmazások számára, melyek nagy mozgási energiát, nagy löketszámot és csökkentett zajszintet igényelnek. A sorozat tagjai jelenleg 32, 40, 50 és 63-as dugattyúátmérővel és standard 20 - 100 mm-es lökettel érhetők el.

Konfigurálja a terméket

 
integrált mágnes
szerelés
dugattyúátmérő
csatlakozómenet kivitele
löket
  []
házopció
reteszelés iránya
By-pass cső
jeladó
bekötővezeték
szám