Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Félvezető temperáló - HRZ-F

Több mint megbízható

  • Alkalmazza a félvezetőiparban – A legmegbízhatóbb temperáló a feladatra
  • Csökkentse a költségeit – akár 65%-os energiamegtakarítás az inverteres kompresszor és szivattyú használatának köszönhetően
  • Minimalizálja a karbantartást – A szivattyúház és a hőcserélő a tartályban található
  • Maximalizálja a gép teljesítményét – Nagyfokú hőmérséklet-stabilitás ±0,1 °C és -20 és 90 °C közötti beállított hőmérséklet-tartomány.

És még sok más

  • Hűtési teljesítmény: 2 kW-tól 10 kW-ig
  • Hőmérséklet-stabilitás: ±0,1 °C
  • Mindent magába foglaló tartály
  • Keringő folyadék automatikus visszanyerési funkcióval
  • Fűtési funkcióval.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához