Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

4 portos mágnesszelep kazettás típusú elosztó – SJ

Tökéletesen illeszkedik szűk helyekre

  • Minimális helyet foglal el – Ultra kompakt szelep, 40 mm-es magasság, mindössze 6,5 mm szélességgel
  • Könnyedén összeszerelheti és módosíthatja – Kártyaszegélyes csatlakozók és vegyes méretű szerelés
  • Minimalizálja a karbantartási állásidőt – Egyedi szelep teljesítménykapcsoló az OEE növelése érdekében.

És még sok más

  • Rendkívül kompakt és könnyű szelep
  • Áramlási sebesség 40-625 l/min között
  • Energiafogyasztás: 0,15-0,23 W (alacsony fogyasztású típus); 0,4-0,55 W (standard)
  • Akár 24 állomás vagy 32 mágnesszelep
  • Könnyű szerelés, gyors csere és vegyes méretű szerelés
  • Plug-in és nem plug-in típusok.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
Működtetés típusa
vezérlőlevegő jellemzője
Visszacsapó szelep visszaható nyomáshoz
Tekercs kivitel
névleges feszültség
közös jellemzők
csatlakozó bemenete
típus
kézi felülvezérlés
"A" és "B" csatlakozóméret
egyedi mágnesszelep kábelezése
vezérlési mód