Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

4 portos mágnesszelep kazettás típusú elosztó – SJ

Tökéletesen illeszkedik szűk helyekre

  • Minimális helyet foglal el – Ultra kompakt szelep, 40 mm-es magasság, mindössze 6,5 mm szélességgel
  • Könnyedén összeszerelheti és módosíthatja – Kártyaszegélyes csatlakozók és vegyes méretű szerelés
  • Minimalizálja a karbantartási állásidőt – Egyedi szelep teljesítménykapcsoló az OEE növelése érdekében.

És még sok más

  • Rendkívül kompakt és könnyű szelep
  • Áramlási sebesség 40-625 l/min között
  • Energiafogyasztás: 0,15-0,23 W (alacsony fogyasztású típus); 0,4-0,55 W (standard)
  • Akár 24 állomás vagy 32 mágnesszelep
  • Könnyű szerelés, gyors csere és vegyes méretű szerelés
  • Plug-in és nem plug-in típusok.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
SI-egység, közös
Szelepek száma
betáp-/leszellőzőblokk rögzítése
vezérlőlevegő jellemzője
betáp-/leszellőzőblokk gyorscsatlakozója
meghatározott a DIN-sín hosszúsága